• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • かじり・焼き付き防止

SNSS-TF

六角穴付きボルト(テフロンコーティング)

Socket Head Cap Screw / Teflon Coating

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐薬品

形状図

SNSS-TF六角穴付きボルト(テフロンコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSS-M3-5-TF 3 5 5.5 3 2.5 1 0.67 460 CAD カート -
SNSS-M3-6-TF 3 6 5.5 3 2.5 1 0.71 460 CAD カート -
SNSS-M3-8-TF 3 8 5.5 3 2.5 1 0.8 460 CAD カート -
SNSS-M3-10-TF 3 10 5.5 3 2.5 1 0.88 460 CAD カート -
SNSS-M3-12-TF 3 12 5.5 3 2.5 1 0.96 460 CAD カート -
SNSS-M3-16-TF 3 16 5.5 3 2.5 1 1.2 460 CAD カート -
SNSS-M3-20-TF 3 20 5.5 3 2.5 1 1.4 460 CAD カート -
SNSS-M4-6-TF 4 6 7 4 3 1 1.5 460 CAD カート -
SNSS-M4-8-TF 4 8 7 4 3 1 1.7 460 CAD カート -
SNSS-M4-10-TF 4 10 7 4 3 1 1.8 460 CAD カート -
SNSS-M4-12-TF 4 12 7 4 3 1 2 460 CAD カート -
SNSS-M4-16-TF 4 16 7 4 3 1 2.3 470 CAD カート -
SNSS-M4-20-TF 4 20 7 4 3 1 2.7 470 CAD カート -
SNSS-M4-25-TF 4 25 7 4 3 1 3.2 470 CAD カート -
SNSS-M5-8-TF 5 8 8.5 5 4 1 2.5 470 CAD カート -
SNSS-M5-10-TF 5 10 8.5 5 4 1 2.7 470 CAD カート -
SNSS-M5-12-TF 5 12 8.5 5 4 1 3 470 CAD カート -
SNSS-M5-16-TF 5 16 8.5 5 4 1 3.5 470 CAD カート -
SNSS-M5-20-TF 5 20 8.5 5 4 1 4 470 CAD カート -
SNSS-M5-25-TF 5 25 8.5 5 4 1 4.8 480 CAD カート -
SNSS-M6-10-TF 6 10 10 6 5 1 4.7 620 CAD カート -
SNSS-M6-12-TF 6 12 10 6 5 1 5.1 620 CAD カート -
SNSS-M6-16-TF 6 16 10 6 5 1 5.8 620 CAD カート -
SNSS-M6-20-TF 6 20 10 6 5 1 6.5 620 CAD カート -
SNSS-M6-25-TF 6 25 10 6 5 1 7.6 620 CAD カート -
SNSS-M6-30-TF 6 30 10 6 5 1 8.3 630 CAD カート -
SNSS-M8-16-TF 8 16 13 8 6 1 12 650 CAD カート -
SNSS-M8-20-TF 8 20 13 8 6 1 13 650 CAD カート -
SNSS-M8-25-TF 8 25 13 8 6 1 15 650 CAD カート -
SNSS-M8-30-TF 8 30 13 8 6 1 17 660 CAD カート -
SNSS-M8-35-TF 8 35 13 8 6 1 19 670 CAD カート -
SNSS-M10-20-TF 10 20 16 10 8 1 23 690 CAD カート -
SNSS-M10-25-TF 10 25 16 10 8 1 25 690 CAD カート -
SNSS-M10-30-TF 10 30 16 10 8 1 28 700 CAD カート -
SNSS-M10-35-TF 10 35 16 10 8 1 30 710 CAD カート -
SNSS-M10-40-TF 10 40 16 10 8 1 33 730 CAD カート -
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
SNSS-TF
本体 SUSXM7(SUS304相当)
テフロン*1コーティング
強度区分 A2-70

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。


用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 耐薬品性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-TF
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-TF六角穴付きボルト(テフロンコーティング)