• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 締めつけ穴破損防止

SLT-M6-TZB

ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Low Head

  • スペース

形状図

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
6
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SLT-M6-8-TZB 6 8 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.1 640 CAD カート カート -
SLT-M6-10-TZB 6 10 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.5 420 CAD カート カート -
SLT-M6-12-TZB 6 12 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.8 420 CAD カート カート -
SLT-M6-16-TZB 6 16 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 4.5 420 CAD カート カート -
SLT-M6-20-TZB 6 20 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 5.3 460 CAD カート カート -
SLT-M6-25-TZB 6 25 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 6.4 780 CAD カート カート -
SLT-M6-30-TZB 6 30 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 7.1 800 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SLT-TZB
本体 SAE1022
三価クロメート処理
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト