• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 締めつけ穴破損防止

SNFXS-M5-10

ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

Hexalobular Socket Flat Head Machine Screw

形状図

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
L
すべて
10

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNFXS-M5-10 5 10 9.3 2.7 SKX-25 25 1.51 20 2.4 460 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SNFXS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
*2: ヘクサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。⇒いたずら防止ねじ


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

SRDマグネットドライバ
SRD

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ