• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

SNPXS

ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

Hexalobular Socket Pan Head Machine Screw

形状図

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNPXS-M2-4 M2 0.4 4 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.14 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-5 M2 0.4 5 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.16 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-6 M2 0.4 6 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.18 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-8 M2 0.4 8 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.21 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-10 M2 0.4 10 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.25 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-12 M2 0.4 12 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.29 480 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.27 540 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.3 580 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.33 620 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.4 640 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.46 660 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-12 M2.5 0.45 12 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.52 680 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-16 M2.5 0.45 16 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.65 700 CAD カート カート -
SNPXS-M3-5 M3 0.5 5 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.49 460 CAD カート カート -
SNPXS-M3-6 M3 0.5 6 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.53 600 CAD カート カート -
SNPXS-M3-8 M3 0.5 8 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.61 620 CAD カート カート -
SNPXS-M3-10 M3 0.5 10 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.69 780 CAD カート カート -
SNPXS-M3-12 M3 0.5 12 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.77 780 CAD カート カート -
SNPXS-M3-16 M3 0.5 16 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.94 860 CAD カート カート -
SNPXS-M3-20 M3 0.5 20 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 1.1 1,020 CAD カート カート -
SNPXS-M4-6 M4 0.7 6 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1 600 CAD カート カート -
SNPXS-M4-8 M4 0.7 8 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1.2 620 CAD カート カート -
SNPXS-M4-10 M4 0.7 10 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1.3 640 CAD カート カート -
SNPXS-M4-12 M4 0.7 12 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1.5 680 CAD カート カート -
SNPXS-M4-16 M4 0.7 16 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1.8 800 CAD カート カート -
SNPXS-M4-20 M4 0.7 20 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 2.1 960 CAD カート カート -
SNPXS-M4-25 M4 0.7 25 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 2.5 1,140 CAD カート カート -
SNPXS-M5-8 M5 0.8 8 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 2.2 920 CAD カート カート -
SNPXS-M5-10 M5 0.8 10 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 2.4 920 CAD カート カート -
SNPXS-M5-12 M5 0.8 12 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 2.7 1,000 CAD カート カート -
SNPXS-M5-16 M5 0.8 16 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 3.1 1,020 CAD カート カート -
SNPXS-M5-20 M5 0.8 20 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 3.6 1,160 CAD カート カート -
SNPXS-M5-25 M5 0.8 25 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 4.2 1,320 CAD カート カート -
SNPXS-M5-30 M5 0.8 30 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 4.8 1,640 CAD カート カート -
SNPXS-M6-10 M6 1 10 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 3.9 1,280 CAD カート カート -
SNPXS-M6-12 M6 1 12 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 4.3 1,480 CAD カート カート -
SNPXS-M6-16 M6 1 16 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 4.9 1,620 CAD カート カート -
SNPXS-M6-20 M6 1 20 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 5.6 1,720 CAD カート カート -
SNPXS-M6-25 M6 1 25 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 6.5 1,820 CAD カート カート -
SNPXS-M6-30 M6 1 30 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 7.4 2,080 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNPXS
材質 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
*2: ヘクサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。⇒いたずら防止ねじ


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SRDマグネットドライバ
SRD

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事