• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 紛失防止

SNSQS-PM

座金組込み六角穴付きボルト(磁性検出用)

Socket Head Cap Screw with Magnetic Captive Washer

  • 磁性あり
  • 簡単作業

形状図

SNSQS-PM座金組込み六角穴付きボルト(磁性検出用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 D L1 B t 1袋入り数 質量
(g)
CAD
SNSQS-M3-8-PM 3 8 5.5 7 3 2.5 0.5 1 0.92 -
SNSQS-M3-10-PM 3 10 5.5 7 3 2.5 0.5 1 1 -
SNSQS-M3-12-PM 3 12 5.5 7 3 2.5 0.5 1 1.1 -
SNSQS-M3-16-PM 3 16 5.5 7 3 2.5 0.5 1 1.3 -
SNSQS-M4-10-PM 4 10 7 9 4 3 0.8 1 2.1 -
SNSQS-M4-12-PM 4 12 7 9 4 3 0.8 1 2.3 -
SNSQS-M4-16-PM 4 16 7 9 4 3 0.8 1 2.6 -
SNSQS-M4-20-PM 4 20 7 9 4 3 0.8 1 3 -
SNSQS-M5-12-PM 5 12 8.5 10 5 4 1 1 3.4 -
SNSQS-M5-16-PM 5 16 8.5 10 5 4 1 1 3.9 -
SNSQS-M5-20-PM 5 20 8.5 10 5 4 1 1 4.5 -
SNSQS-M5-25-PM 5 25 8.5 10 5 4 1 1 5.2 -
SNSQS-M6-12-PM 6 12 10 12.5 6 5 1.5 1 6.2 -
SNSQS-M6-16-PM 6 16 10 12.5 6 5 1.5 1 6.9 -
SNSQS-M6-20-PM 6 20 10 12.5 6 5 1.5 1 7.6 -
SNSQS-M6-25-PM 6 25 10 12.5 6 5 1.5 1 8.7 -
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
SNSQS-PM
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-50
平座金 NSSC-180(SUS430J1L相当)

用途

磁性検出対応
食品機械/食品製造ライン/食品包装ライン

特長

  • 磁性のあるステンレス製平座金が組み込まれた六角穴付きボルト。
  • 食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
  • 平座金は首下に組み込まれており脱落しません。また平座金の組み込み作業が不要です。
  • 平座金はSUS304と同等の耐蝕性があります。