• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 紛失防止

SSCHS

六角穴付き極低頭脱落防止ねじ

Socket Head Cap Captive Screw / Special Low Head

  • スペース

形状図

SSCHS六角穴付き極低頭脱落防止ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L Lm D1 L1 B dc 最大締めつけトルク(N・m) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SSCHS-M3-8 3 8 4 6 1.3 1.5 2.2 0.11 1 0.53 320 CAD カート -
SSCHS-M3-10 3 10 4 6 1.3 1.5 2.2 0.11 1 0.61 320 CAD カート -
SSCHS-M3-12 3 12 4 6 1.3 1.5 2.2 0.11 1 0.69 320 CAD カート -
SSCHS-M4-10 4 10 5 8 1.5 2 3 0.39 1 1.2 250 CAD カート -
SSCHS-M4-12 4 12 5 8 1.5 2 3 0.39 1 1.3 260 CAD カート -
SSCHS-M4-16 4 16 5 8 1.5 2 3 0.39 1 1.6 260 CAD カート -
SSCHS-M5-12 5 12 6 9 1.5 3 3.9 0.52 1 1.5 260 CAD カート -
SSCHS-M5-16 5 16 6 9 1.5 3 3.9 0.52 1 2 270 CAD カート -
SSCHS-M5-20 5 20 6 9 1.5 3 3.9 0.52 1 2.5 280 CAD カート -
SSCHS-M6-12 6 12 8 10 1.5 3 4.5 1.6 1 2.3 310 CAD カート -
SSCHS-M6-16 6 16 8 10 1.5 3 4.5 1.6 1 3 320 CAD カート -
SSCHS-M6-20 6 20 8 10 1.5 3 4.5 1.6 1 3.8 330 CAD カート -
SSCHS-M6-25 6 25 8 10 1.5 3 4.5 1.6 1 4.8 340 CAD カート -
SSCHS-M6-30 6 30 8 10 1.5 3 4.5 1.6 1 5.5 360 CAD カート -
SSCHS-M8-16 8 16 10 13 1.5 4 6.3 5 1 5.4 450 CAD カート -
SSCHS-M8-20 8 20 10 13 1.5 4 6.3 5 1 6.7 460 CAD カート -
SSCHS-M8-25 8 25 10 13 1.5 4 6.3 5 1 8.3 480 CAD カート -
SSCHS-M8-30 8 30 10 13 1.5 4 6.3 5 1 10 510 CAD カート -
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
SSCHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-40

用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • 極低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSCHSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCHSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCHSがカバーから抜け落ちることはありません。

SSCHS六角穴付き極低頭脱落防止ねじ