• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 紛失防止

SSCLS

六角穴付き低頭脱落防止ねじ

Socket Head Cap Captive Screw / Low Head

  • スペース

形状図

SSCLS六角穴付き低頭脱落防止ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L Lm D1 L1 B dc 最大締めつけトルク(N・m) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SSCLS-M3-8 3 8 4 5.5 2 2 2.2 0.33 1 0.62 200 CAD カート -
SSCLS-M3-10 3 10 4 5.5 2 2 2.2 0.33 1 0.7 200 CAD カート -
SSCLS-M3-12 3 12 4 5.5 2 2 2.2 0.33 1 0.78 200 CAD カート -
SSCLS-M3-16 3 16 4 5.5 2 2 2.2 0.33 1 0.98 200 CAD カート -
SSCLS-M4-10 4 10 5 7 2.8 2.5 3 0.97 1 1.4 190 CAD カート -
SSCLS-M4-12 4 12 5 7 2.8 2.5 3 0.97 1 1.6 190 CAD カート -
SSCLS-M4-16 4 16 5 7 2.8 2.5 3 0.97 1 1.9 190 CAD カート -
SSCLS-M4-20 4 20 5 7 2.8 2.5 3 0.97 1 2.3 190 CAD カート -
SSCLS-M5-12 5 12 6 8.5 3.5 3 3.9 1.8 1 2.3 200 CAD カート -
SSCLS-M5-16 5 16 6 8.5 3.5 3 3.9 1.8 1 2.8 200 CAD カート -
SSCLS-M5-20 5 20 6 8.5 3.5 3 3.9 1.8 1 3.3 200 CAD カート -
SSCLS-M5-25 5 25 6 8.5 3.5 3 3.9 1.8 1 4.1 200 CAD カート -
SSCLS-M6-12 6 12 8 10 4 4 4.5 2.7 1 3.8 220 CAD カート -
SSCLS-M6-16 6 16 8 10 4 4 4.5 2.7 1 4.5 220 CAD カート -
SSCLS-M6-20 6 20 8 10 4 4 4.5 2.7 1 5.3 220 CAD カート -
SSCLS-M6-25 6 25 8 10 4 4 4.5 2.7 1 6.4 220 CAD カート -
SSCLS-M6-30 6 30 8 10 4 4 4.5 2.7 1 7.1 220 CAD カート -
SSCLS-M8-16 8 16 10 13 5 5 6.3 9.2 1 9 300 CAD カート -
SSCLS-M8-20 8 20 10 13 5 5 6.3 9.2 1 10 300 CAD カート -
SSCLS-M8-25 8 25 10 13 5 5 6.3 9.2 1 12 300 CAD カート -
SSCLS-M8-30 8 30 10 13 5 5 6.3 9.2 1 14 300 CAD カート -
SSCLS-M8-35 8 35 10 13 5 5 6.3 9.2 1 16 300 CAD カート -
SSCLS-M8-40 8 40 10 13 5 5 6.3 9.2 1 18 300 CAD カート -
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
SSCLS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSCLSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCLSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCLSがカバーから抜け落ちることはありません。

SSCLS六角穴付き低頭脱落防止ねじ