• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SCC

六角穴付きボルト用カバーキャップ

Cover Cap for Socket Head

形状図

SCC六角穴付きボルト用カバーキャップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用六角穴付き
ボルト呼び*1
d1 D1 h h1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SCC-4 5 4.2 9 1.3 2.5 20 0.1 960 CAD カート カート -
SCC-5 6 5.2 10 1.4 3.1 20 0.1 1,040 CAD カート カート -
SCC-6 8 6.2 13 1.5 4 20 0.3 1,180 CAD カート カート -
SCC-8 10 8.2 16 1.6 5 20 0.4 1,360 CAD カート カート -
SCC-10 12 10.3 18 1.8 6.4 10 0.6 800 CAD カート カート -
SCC-14 16 14.4 24 2.2 7 10 0.9 1,060 CAD カート カート -
SCC-17 20 17.4 30 2.5 9 10 1.2 1,340 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
*1: 適用六角穴付きボルトはJIS B 1176:2006(ISO 4762:1997)「六角穴付きボルト」を示します。


関連サービス

材質・仕上げ

SCC
本体 ポリエチレン(グレー)

用途

ねじ頭部の保護/ダスト対策

特長

  • 六角穴付きボルトの六角穴をゴミ詰まりなどから保護します。

使用例

SCC六角穴付きボルト用カバーキャップ