• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SCH

六角頭用カバーキャップ

Cover Cap for Hexagon Head

形状図

SCH六角頭用カバーキャップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用六角ボルト・
六角ナット呼び*1
B H h D1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SCH-5 5 8 9.5 5 10.9 20 0.3 660 CAD カート カート -
SCH-6 6 10 13 6 12.9 20 0.6 360 CAD カート カート -
SCH-8 8 13 15 9 16.8 20 1 460 CAD カート カート -
SCH-10 10 17 19.5 9 21.3 10 1.9 300 CAD カート カート -
SCH-12 12 19 21.5 11 23.6 10 2.4 410 CAD カート カート -
SCH-16 16 24 27 14 29.8 10 3.2 600 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
*1: ご使用の六角ボルト・六角ナットの二面幅寸法を必ずご確認ください。SCH-10・SCH-12は旧JIS寸法です。


関連サービス

材質・仕上げ

SCH
本体 ポリエチレン(黒)

用途

ねじ頭部の保護/ダスト対策

特長

  • 六角ボルト頭部および六角ナットの鋭利な部位をカバーし、装置・機器の安全性を高めます。

使用例

SCH六角頭用カバーキャップ