• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SQW

球面座金

Spherical Washer

形状図

SQW球面座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び D d1 d2 t1 t2 t R θ (°) 1袋入り数 質量
(g)
価格*1
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SQW-3 3 7.3 3.5 3.8 1.3 1.6 2.3 8 2 1 0.7 680 CAD カート -
SQW-4 4 9.4 4.5 4.9 1.7 2 3 10.2 2 1 1.2 680 CAD カート -
SQW-5 5 11.5 5.5 6 2.1 2.5 3.7 12.5 2 1 2.2 680 CAD カート -
SQW-6 6 13 6.6 7.2 2.3 2.8 4.2 15 2 1 3.3 630 CAD カート -
SQW-8 8 17 9 9.6 3.1 3.7 5.6 20 2 1 7.1 630 CAD カート -
SQW-10 10 22 10.5 12 4 3.5 6 25 2 1 13 630 CAD カート -
SQW-12 12 26 13.5 15 5 4 7.5 30 2 1 22 630 CAD カート -

*1: 1袋あたり、凹凸セットの価格です。


材質・仕上げ

SQW
本体 S45C(硬度25-30HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

ボルトと座面のミスアライメント吸収

特長

  • 凹凸セットでご使用ください。
  • 最大2°までのボルトと座面の傾きを吸収します。

使用例

SQW球面座金