• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SQWS

球面座金

Spherical Washer

形状図

SQWS球面座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び D d1 d2 t1 t2 t R θ (°) 1袋入り数 質量
(g)
価格*1
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SQWS-3 3 7.3 3.5 3.8 1.3 1.6 2.3 8 2 1 0.7 690 CAD カート -
SQWS-4 4 9.4 4.5 4.9 1.7 2 3 10.2 2 1 1.2 690 CAD カート -
SQWS-5 5 11.5 5.5 6 2.1 2.5 3.7 12.5 2 1 2.3 690 CAD カート -
SQWS-6 6 13 6.6 7.2 2.3 2.8 4.2 15 2 1 3.2 750 CAD カート -
SQWS-8 8 17 9 9.6 3.1 3.7 5.6 20 2 1 7 750 CAD カート -
SQWS-10 10 23 11 12 4.1 4.9 7 25 2 1 18 960 CAD カート -
SQWS-12 12 25 14 15 4.5 5.6 8.4 30 2 1 22 960 CAD カート -
SQWS-16 16 32 17 19.9 6 5 8.8 35 3 1 38 1,650 CAD カート -
SQWS-20 20 40 21 25 7.5 7 11.4 40 3 1 76 1,970 CAD カート -
SQWS-24 24 48 25 30 9 8 13.4 50 3 1 130 2,550 CAD カート -

*1: 1袋あたり、凹凸セットの価格です。


関連サービス

材質・仕上げ

SQWS
本体 SUS304

用途

ボルトと座面のミスアライメント吸収

特長

  • 凹凸セットでご使用ください。
  • 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。

使用例

SQWS球面座金