• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SQWS-24

球面座金

Spherical Washer

形状図

SQWS球面座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び D d1 d2 t1 t2 t R θ (°) 1袋入り数 質量
(g)
価格*1
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SQWS-24 24 48 25 30 9 8 13.4 50 3 1 130 2,550 CAD カート -

*1: 1袋あたり、凹凸セットの価格です。


関連サービス

材質・仕上げ

SQWS
本体 SUS304

用途

ボルトと座面のミスアライメント吸収

特長

  • 凹凸セットでご使用ください。
  • 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。

使用例

SQWS球面座金