• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SWA-AW

調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

Adjust Metal Washer

形状図

SWA-AW調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12
16
D
すべて
8
10
12
15
16
20
25
30
t
すべて
1
2
1.5
3
5

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)*1
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWA-2-8-1-AW 2 8 1 10 0.38 480 CAD カート カート -
SWA-2-8-2-AW 2 8 2 10 0.75 560 CAD カート カート -
SWA-3-8-1-AW 3 8 1 10 0.35 480 CAD カート カート -
SWA-3-8-2-AW 3 8 2 10 0.69 560 CAD カート カート -
SWA-4-8-1-AW 4 8 1 10 0.3 480 CAD カート カート -
SWA-4-8-1.5-AW 4 8 1.5 10 0.45 530 CAD カート カート -
SWA-4-8-2-AW 4 8 2 10 0.6 560 CAD カート カート -
SWA-4-10-1-AW 4 10 1 10 0.53 630 CAD カート カート -
SWA-4-10-2-AW 4 10 2 10 1.1 650 CAD カート カート -
SWA-4-10-3-AW 4 10 3 10 1.6 670 CAD カート カート -
SWA-4-12-1-AW 4 12 1 10 0.8 630 CAD カート カート -
SWA-4-12-2-AW 4 12 2 10 1.6 650 CAD カート カート -
SWA-4-12-3-AW 4 12 3 10 2.4 670 CAD カート カート -
SWA-4-15-2-AW 4 15 2 10 2.6 850 CAD カート カート -
SWA-4-15-3-AW 4 15 3 10 3.9 880 CAD カート カート -
SWA-5-8-1-AW 5 8 1 10 0.25 480 CAD カート カート -
SWA-5-8-1.5-AW 5 8 1.5 10 0.37 530 CAD カート カート -
SWA-5-8-2-AW 5 8 2 10 0.49 560 CAD カート カート -
SWA-5-10-1-AW 5 10 1 10 0.47 630 CAD カート カート -
SWA-5-10-2-AW 5 10 2 10 0.94 650 CAD カート カート -
SWA-5-10-3-AW 5 10 3 10 1.4 670 CAD カート カート -
SWA-5-12-1-AW 5 12 1 10 0.74 630 CAD カート カート -
SWA-5-12-2-AW 5 12 2 10 1.5 650 CAD カート カート -
SWA-5-12-3-AW 5 12 3 10 2.2 670 CAD カート カート -
SWA-5-15-2-AW 5 15 2 10 2.5 850 CAD カート カート -
SWA-5-15-3-AW 5 15 3 10 3.7 880 CAD カート カート -
SWA-5-16-2-AW 5 16 2 10 2.9 850 CAD カート カート -
SWA-5-16-3-AW 5 16 3 10 4.3 880 CAD カート カート -
SWA-5-20-1-AW 5 20 1 10 2.3 940 CAD カート カート -
SWA-5-20-2-AW 5 20 2 10 4.7 960 CAD カート カート -
SWA-6-10-1-AW 6 10 1 10 0.4 630 CAD カート カート -
SWA-6-10-2-AW 6 10 2 10 0.8 650 CAD カート カート -
SWA-6-10-3-AW 6 10 3 10 1.2 670 CAD カート カート -
SWA-6-12-1-AW 6 12 1 10 0.68 630 CAD カート カート -
SWA-6-12-2-AW 6 12 2 10 1.4 650 CAD カート カート -
SWA-6-12-3-AW 6 12 3 10 2 670 CAD カート カート -
SWA-6-15-2-AW 6 15 2 10 2.4 850 CAD カート カート -
SWA-6-15-3-AW 6 15 3 10 3.5 880 CAD カート カート -
SWA-6-16-2-AW 6 16 2 10 2.7 850 CAD カート カート -
SWA-6-16-3-AW 6 16 3 10 4.1 880 CAD カート カート -
SWA-6-16-5-AW 6 16 5 10 6.8 910 CAD カート カート -
SWA-6-20-1-AW 6 20 1 10 2.3 940 CAD カート カート -
SWA-6-20-2-AW 6 20 2 10 4.5 960 CAD カート カート -
SWA-6-20-3-AW 6 20 3 10 6.8 980 CAD カート カート -
SWA-6-20-5-AW 6 20 5 10 11 1,000 CAD カート カート -
SWA-6-25-2-AW 6 25 2 10 7.3 960 CAD カート カート -
SWA-6-25-3-AW 6 25 3 10 11 980 CAD カート カート -
SWA-6-25-5-AW 6 25 5 10 18 1,000 CAD カート カート -
SWA-8-12-2-AW 8 12 2 10 1 650 CAD カート カート -
SWA-8-12-3-AW 8 12 3 10 1.5 670 CAD カート カート -
SWA-8-12-5-AW 8 12 5 10 2.5 700 CAD カート カート -
SWA-8-16-2-AW 8 16 2 10 2.4 850 CAD カート カート -
SWA-8-16-3-AW 8 16 3 10 3.6 880 CAD カート カート -
SWA-8-16-5-AW 8 16 5 10 6 910 CAD カート カート -
SWA-8-20-2-AW 8 20 2 10 4.2 960 CAD カート カート -
SWA-8-20-3-AW 8 20 3 10 6.3 980 CAD カート カート -
SWA-8-20-5-AW 8 20 5 10 10 1,000 CAD カート カート -
SWA-8-25-2-AW 8 25 2 10 7 960 CAD カート カート -
SWA-8-25-3-AW 8 25 3 10 10 980 CAD カート カート -
SWA-8-25-5-AW 8 25 5 10 17 1,000 CAD カート カート -
SWA-8-30-2-AW 8 30 2 10 10 960 CAD カート カート -
SWA-8-30-3-AW 8 30 3 10 16 980 CAD カート カート -
SWA-8-30-5-AW 8 30 5 10 26 1,000 CAD カート カート -
SWA-10-12-2-AW 10 12 2 10 0.55 650 CAD カート カート -
SWA-10-12-3-AW 10 12 3 10 0.82 670 CAD カート カート -
SWA-10-12-5-AW 10 12 5 10 1.4 700 CAD カート カート -
SWA-10-16-3-AW 10 16 3 10 2.9 880 CAD カート カート -
SWA-10-16-5-AW 10 16 5 10 4.8 910 CAD カート カート -
SWA-10-20-2-AW 10 20 2 10 3.7 960 CAD カート カート -
SWA-10-20-3-AW 10 20 3 10 5.6 980 CAD カート カート -
SWA-10-20-5-AW 10 20 5 10 9.3 1,000 CAD カート カート -
SWA-10-25-3-AW 10 25 3 10 9.8 980 CAD カート カート -
SWA-10-25-5-AW 10 25 5 10 16 1,000 CAD カート カート -
SWA-10-30-3-AW 10 30 3 10 15 980 CAD カート カート -
SWA-10-30-5-AW 10 30 5 10 25 1,000 CAD カート カート -
SWA-12-16-3-AW 12 16 3 10 2.1 880 CAD カート カート -
SWA-12-16-5-AW 12 16 5 10 3.5 910 CAD カート カート -
SWA-12-20-2-AW 12 20 2 10 3.2 960 CAD カート カート -
SWA-12-20-3-AW 12 20 3 10 4.8 980 CAD カート カート -
SWA-12-20-5-AW 12 20 5 10 8 1,000 CAD カート カート -
SWA-12-25-3-AW 12 25 3 10 9 980 CAD カート カート -
SWA-12-25-5-AW 12 25 5 10 15 1,000 CAD カート カート -
SWA-12-30-3-AW 12 30 3 10 14 980 CAD カート カート -
SWA-12-30-5-AW 12 30 5 10 23 1,000 CAD カート カート -
SWA-16-20-2-AW 16 20 2 10 1.8 960 CAD カート カート -
SWA-16-20-3-AW 16 20 3 10 2.7 980 CAD カート カート -
SWA-16-20-5-AW 16 20 5 10 4.5 1,000 CAD カート カート -
SWA-16-25-3-AW 16 25 3 10 6.9 980 CAD カート カート -
SWA-16-25-5-AW 16 25 5 10 11 1,000 CAD カート カート -
SWA-16-30-3-AW 16 30 3 10 12 980 CAD カート カート -
SWA-16-30-5-AW 16 30 5 10 20 1,000 CAD カート カート -

*1: 袋あたりの価格です。1個からご注文できます。
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
SWA-AW
本体 S45C
四三酸化鉄被膜(黒)

用途

高さ調整/座面の陥没防止

特長

  • 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
  • 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
  • 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。