• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SWA-8-25-2-AW

調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

Adjust Metal Washer

形状図

SWA-AW調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
8
D
すべて
25
t
すべて
2

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)*1
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWA-8-25-2-AW 8 25 2 10 7 960 CAD カート カート -

*1: 袋あたりの価格です。1個からご注文できます。
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
SWA-AW
本体 S45C
四三酸化鉄被膜(黒)

用途

高さ調整/座面の陥没防止

特長

  • 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
  • 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
  • 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。