• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SWAS-4-8-2-AWBK

調整座金(ステンレスブラック)

Adjust Metal Washer

  • 反射防止

形状図

SWAS-AWBK調整座金(ステンレスブラック)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
4
D
すべて
8
t
すべて
2

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)*1
CAD 袋入り(袋) 備考
SWAS-4-8-2-AWBK 4 8 2 1 0.6 280 CAD カート -

*1: 1袋あたりの価格です。
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
SWAS-AWBK
本体 SUS304
ステンレスブラック

用途

高さ調整/座面の陥没防止

特長

  • 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
  • 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
  • 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。