• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SWC

シーリングロックワッシャ

Locking and Sealing Ring

形状図

SWCシーリングロックワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWC-4 4 4.1 7.7 2 10 0.1 630 CAD カート カート -
SWC-5 5 5.15 9.8 3 10 0.2 700 CAD カート カート -
SWC-6 6 6.5 10.5 2.5 10 0.2 690 CAD カート カート -
SWC-8 8 8.1 14 3.3 10 0.3 1,030 CAD カート カート -
SWC-10 10 10.2 17 3.8 10 0.5 1,040 CAD カート カート -
SWC-12 12 12.2 19 4.4 5 0.7 750 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWC
本体 ポリアミド(白)

用途

ゆるみ止め/シーリング

特長

  • ボルト締めつけ部のシールリングに。
  • SWH----六角ボルト・六角ナット用
    SWC----六角穴付きボルト用
  • 使用可能温度:-60~80℃

取りつけ方法

SWCシーリングロックワッシャ