• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 座金・インサート

SWF

高強度平座金

High Intensity Flat Washer

  • ゆるみ止め

形状図

SWF高強度平座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SWF-6 6 6.40~+0.3 17-0.43~0 3 1 5 100 CAD カート -
SWF-8 8 8.40~+0.3 23-0.52~0 4 1 11 150 CAD カート -
SWF-10 10 10.50~+0.3 28-0.52~0 4 1 17 200 CAD カート -
SWF-12 12 130~+0.4 35-0.52~0 5 1 33 260 CAD カート -
SWF-16 16 170~+0.4 45-0.62~0 6 1 64 350 CAD カート -


材質・仕上げ

SWF
本体 SCM435(硬度350-430HV)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

座面の陥没防止/ゆるみ止め

特長

  • 高強度ボルト用平座金。
  • 表面積は通常の平座金の2倍以上。座面の陥没を防止することで、ボルトのゆるみを防止します。
  • アルミや樹脂などの限界座面圧の低い材料の締結に。