• 特殊ねじ
  • 座金・インサート

SWH

シーリングロックワッシャ

Locking and Sealing Ring

形状図

SWHシーリングロックワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWH-3 3 3.2 8 2.2 10 0.1 590 CAD カート カート -
SWH-4 4 4.15 9.5 2.6 10 0.1 690 CAD カート カート -
SWH-5 5 5.15 10.6 3 10 0.2 710 CAD カート カート -
SWH-6 6 6.5 12.7 3.5 10 0.3 800 CAD カート カート -
SWH-8 8 8.1 16.2 4 5 0.6 580 CAD カート カート -
SWH-10 10 10.2 19.6 4.5 5 1 850 CAD カート カート -
SWH-12 12 12.2 23.6 5 5 1.5 1,260 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWH
本体 ポリアミド(白)

用途

ゆるみ止め/シーリング

特長

  • ボルト締めつけ部のシールリングに。
  • SWH----六角ボルト・六角ナット用
    SWC----六角穴付きボルト用
  • 使用可能温度:-60~80℃

取りつけ方法

SWHシーリングロックワッシャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事