• 特殊ねじ
  • 座金・インサート

SWS-F

シール座金

Sealing Washer

形状図

SWS-Fシール座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D h t t1 C 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWS-3-F 3 3.2 7 0.5 2.2 2.2 6.3 10 0.2 1,910 CAD カート カート -
SWS-4-F 4 4.2 8 0.5 2.1 2 7.2 10 0.2 2,290 CAD カート カート -
SWS-5-F 5 5.2 9.6 0.8 2.7 2.5 8.2 10 0.6 2,420 CAD カート カート -
SWS-6-F 6 6.2 11.5 1 2.9 2.5 9.6 10 1 2,570 CAD カート カート -
SWS-8-F 8 8.2 15.3 1 3.1 3 13.5 5 1.8 1,520 CAD カート カート -
SWS-10-F 10 10.4 18 1.5 4 3.8 15.1 5 3.2 2,090 CAD カート カート -
SWS-12-F 12 14 24 1.5 5 5 21.3 5 6.6 3,670 CAD カート カート -
SWS-16-F 16 18.8 30 2 5.3 4.8 26.4 5 11 6,260 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWS-F
本体 SUS304
ゴムパッキン フッ素ゴム

用途

シールリング
油圧機器/空圧機器

特長

  • ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
  • ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
  • ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
  • SWS-Fはゴムパッキンにフッ素ゴムを使用。耐薬品性・耐熱性・耐オゾン性にすぐれています。
  • 使用可能温度
    120℃----SWS
    200℃----SWS-F
    120℃----SWS-E
    180℃----SWS-S
  • シリコンゴム・EPDMのゴムパッキンを組み込んだシール座金もあります。お問い合わせください。

使用例

SWS-Fシール座金


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事