• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 省スペース

SNF-M5-SD-TZB

十字穴付き小頭皿小ねじ

Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw / Small Head

  • スリム

形状図

SNF-SD-TZB十字穴付き小頭皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
L
すべて
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M L D1 L1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNF-M5-8-SD-TZB 5 8 8 1.8 20 1.7 360 CAD カート カート -
SNF-M5-10-SD-TZB 5 10 8 1.8 20 2 360 CAD カート カート -
SNF-M5-12-SD-TZB 5 12 8 1.8 20 2.2 360 CAD カート カート -
SNF-M5-16-SD-TZB 5 16 8 1.8 20 2.7 360 CAD カート カート -
SNF-M5-20-SD-TZB 5 20 8 1.8 20 3.1 360 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SNF-SD-TZB
本体 SWCH
三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
  • 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。