• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊材質ねじ

SHNI

インコネル六角ナット

Inconel Hexagon Nut

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SHNIインコネル六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SHNI-M3 3 5.5 2.4 1 0.37 2,160 CAD カート -
SHNI-M4 4 7 3.2 1 0.86 2,500 CAD カート -
SHNI-M5 5 8 4 1 1.3 2,860 CAD カート -
SHNI-M6 6 10 5 1 2.6 3,290 CAD カート -
SHNI-M8 8 13 6.5 1 5.9 4,200 CAD カート -
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
SHNI
本体 UNS N06600(インコネル600相当*1

*1: Inconelおよびインコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 酸化性・還元性の無機および有機酸に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • 塩素イオンによる耐応力腐蝕割れ性にすぐれています。
  • アンモニアに対してほぼ完全な耐蝕性を示します。
  • すぐれた耐熱性・耐クリープ性。600℃付近でも、高い強度を保持します。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

インコネル(UNS N06600) SUS304
比重 8.42 7.93
縦弾性係数(GPa) 207 193
比熱(J/kg・K) 444 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.0 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 16.7 17
線膨張係数(K-1 13.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

インコネル(UNS N06600) SUS304
引張強さ(N/mm2 548-695 520以上
0.2%耐力(N/mm2 205-352 205以上
伸び(%) 35-55 40以上
硬度(HRB) 65-85 90以下