• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊材質ねじ

SHNM

モリブデン六角ナット

Molybdenum Hexagon Nut

  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SHNMモリブデン六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SHNM-M3 3 5.5 2.4 1 0.44 2,550 CAD カート -
SHNM-M4 4 7 3.2 1 1 3,100 CAD カート -
SHNM-M5 5 8 4 1 1.6 3,520 CAD カート -
SHNM-M6 6 10 5 1 3.2 4,320 CAD カート -
SHNM-M8 8 13 6.5 1 7.1 5,870 CAD カート -
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
SHNM
本体 純モリブデン

用途

スパッタリング装置/高温炉

特長


物性

純モリブデン SUS304
比重 10.2 7.93
縦弾性係数(GPa) 327 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.058 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 142 17
線膨張係数(K-1 5.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

純モリブデン SUS304
引張強さ(N/mm2 515 520以上
0.2%耐力(N/mm2 380 205以上
伸び(%) 15 40以上