• 特殊ねじ
  • 特殊材質ねじ

SNFCM

モリブデン六角穴付き皿ボルト

Molybdenum Hexagon Socket Countersunk Head Screw

  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SNFCMモリブデン六角穴付き皿ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M3
M4
L
すべて
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SNFCM-M2-5 M2 0.4 5 4 1.2 1.3 1130 1 0.21 2,290 CAD カート -
SNFCM-M2-6 M2 0.4 6 4 1.2 1.3 1130 1 0.24 2,360 CAD カート -
SNFCM-M2-8 M2 0.4 8 4 1.2 1.3 1130 1 0.28 2,460 CAD カート -
SNFCM-M2-10 M2 0.4 10 4 1.2 1.3 1130 1 0.33 2,580 CAD カート -
SNFCM-M3-6 M3 0.5 6 6 1.75 2 2760 1 0.69 2,370 CAD カート -
SNFCM-M3-8 M3 0.5 8 6 1.75 2 2760 1 0.80 2,470 CAD カート -
SNFCM-M3-10 M3 0.5 10 6 1.75 2 2760 1 0.90 2,590 CAD カート -
SNFCM-M3-12 M3 0.5 12 6 1.75 2 2760 1 1.0 2,720 CAD カート -
SNFCM-M4-8 M4 0.7 8 8 2.3 2.5 4820 1 1.5 2,860 CAD カート -
SNFCM-M4-10 M4 0.7 10 8 2.3 2.5 4820 1 1.7 3,020 CAD カート -
SNFCM-M4-12 M4 0.7 12 8 2.3 2.5 4820 1 1.9 3,380 CAD カート -
SNFCM-M4-16 M4 0.7 16 8 2.3 2.5 4820 1 2.4 3,610 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNFCM
本体 純モリブデン

用途

スパッタリング装置/高温炉

特長


使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

物性

純モリブデン SUS304
比重 10.2 7.93
縦弾性係数(GPa) 327 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.058 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 142 17
線膨張係数(K-1 5.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

純モリブデン SUS304
引張強さ(N/mm2 515 520以上
0.2%耐力(N/mm2 380 205以上
伸び(%) 15 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事