• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊材質ねじ

SNSA

アルミ六角穴付きボルト

Aluminum Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 軽量

形状図

SNSAアルミ六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSA-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1650 1 0.24 940 CAD カート -
SNSA-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1650 1 0.27 940 CAD カート -
SNSA-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1650 1 0.3 940 CAD カート -
SNSA-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1650 1 0.32 960 CAD カート -
SNSA-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1650 1 0.39 970 CAD カート -
SNSA-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1650 1 0.46 1,010 CAD カート -
SNSA-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 2890 1 0.56 940 CAD カート -
SNSA-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 2890 1 0.61 940 CAD カート -
SNSA-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 2890 1 0.66 940 CAD カート -
SNSA-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 2890 1 0.76 970 CAD カート -
SNSA-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 2890 1 0.9 1,040 CAD カート -
SNSA-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 2890 1 1.1 1,130 CAD カート -
SNSA-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 4680 1 0.91 950 CAD カート -
SNSA-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 4680 1 1 950 CAD カート -
SNSA-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 4680 1 1.2 970 CAD カート -
SNSA-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 4680 1 1.4 1,040 CAD カート -
SNSA-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 4680 1 1.6 1,140 CAD カート -
SNSA-M6-12 M6 1 12 10 6 5 6630 1 1.7 950 CAD カート -
SNSA-M6-16 M6 1 16 10 6 5 6630 1 1.9 980 CAD カート -
SNSA-M6-20 M6 1 20 10 6 5 6630 1 2.2 1,040 CAD カート -
SNSA-M6-25 M6 1 25 10 6 5 6630 1 2.6 1,140 CAD カート -
SNSA-M6-30 M6 1 30 10 6 5 6630 1 2.8 1,200 CAD カート -
SNSA-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 12000 1 4.1 980 CAD カート -
SNSA-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 12000 1 4.5 1,050 CAD カート -
SNSA-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 12000 1 5.1 1,150 CAD カート -
SNSA-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 12000 1 5.7 1,210 CAD カート -
SNSA-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 12000 1 6.4 1,280 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNSA
本体 A5056

用途

機器・装置の軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • アルミニウム合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約33%。
  • アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
  • 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • アルマイト処理品の製作もいたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SNSAアルミ六角穴付きボルト


物性

A5056 SUS304
比重 2.64 7.93
縦弾性係数(GPa) 71.7 193
比熱(J/kg・K) 904 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.064 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 112 17
線膨張係数(K-1 24.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

A5056 SUS304
引張強さ(N/mm2 294 520以上
0.2%耐力(N/mm2 245 205以上
伸び(%) 12 40以上
硬度(HB) 98 187以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。