• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊材質ねじ

SNSI

六角穴付きボルト (インコネル相当)

Socket Head Cap Screw -Inconel equiv.

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSI六角穴付きボルト (インコネル相当)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSI-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 2750 1 0.77 1,970 CAD カート -
SNSI-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 2750 1 0.87 2,040 CAD カート -
SNSI-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 2750 1 0.96 2,130 CAD カート -
SNSI-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 2750 1 1 2,180 CAD カート -
SNSI-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 2750 1 1.3 2,350 CAD カート -
SNSI-M3-20 3 20 5.5 3 2.5 2750 1 1.5 2,500 CAD カート -
SNSI-M4-8 4 8 7 4 3 4810 1 1.8 2,230 CAD カート -
SNSI-M4-10 4 10 7 4 3 4810 1 2 2,280 CAD カート -
SNSI-M4-12 4 12 7 4 3 4810 1 2.1 2,350 CAD カート -
SNSI-M4-16 4 16 7 4 3 4810 1 2.4 2,500 CAD カート -
SNSI-M4-20 4 20 7 4 3 4810 1 2.9 2,690 CAD カート -
SNSI-M4-25 4 25 7 4 3 4810 1 3.4 3,000 CAD カート -
SNSI-M5-10 5 10 8.5 5 4 7780 1 2.9 2,440 CAD カート -
SNSI-M5-12 5 12 8.5 5 4 7780 1 3.2 2,560 CAD カート -
SNSI-M5-16 5 16 8.5 5 4 7780 1 3.7 2,780 CAD カート -
SNSI-M5-20 5 20 8.5 5 4 7780 1 4.4 3,000 CAD カート -
SNSI-M5-25 5 25 8.5 5 4 7780 1 5.2 3,270 CAD カート -
SNSI-M6-12 6 12 10 6 5 11000 1 5.5 2,810 CAD カート -
SNSI-M6-16 6 16 10 6 5 11000 1 6.2 3,030 CAD カート -
SNSI-M6-20 6 20 10 6 5 11000 1 7.1 3,270 CAD カート -
SNSI-M6-25 6 25 10 6 5 11000 1 8.2 3,610 CAD カート -
SNSI-M6-30 6 30 10 6 5 11000 1 9 3,950 CAD カート -
SNSI-M8-16 8 16 13 8 6 20000 1 13 3,520 CAD カート -
SNSI-M8-20 8 20 13 8 6 20000 1 15 3,830 CAD カート -
SNSI-M8-25 8 25 13 8 6 20000 1 16 4,260 CAD カート -
SNSI-M8-30 8 30 13 8 6 20000 1 18 4,640 CAD カート -
SNSI-M8-35 8 35 13 8 6 20000 1 21 5,030 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSI
本体 UNS N06600(インコネル*1600相当)

*1: Inconelおよびインコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 酸化性・還元性の無機および有機酸に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • 塩素イオンによる耐応力腐蝕割れ性にすぐれています。
  • アンモニアに対してほぼ完全な耐蝕性を示します。
  • すぐれた耐熱性・耐クリープ性。600℃付近でも、高い強度を保持します。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

インコネル(UNS N06600) SUS304
比重 8.42 7.93
縦弾性係数(GPa) 207 193
比熱(J/kg・K) 444 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.0 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 16.7 17
線膨張係数(K-1 13.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

インコネル(UNS N06600) SUS304
引張強さ(N/mm2 548-695 520以上
0.2%耐力(N/mm2 205-352 205以上
伸び(%) 35-55 40以上
硬度(HRB) 65-85 90以下