• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊材質ねじ

SNSIV

スーパーインバー六角穴付きボルト

Super Invar Socket Head Cap Screw

  • クリーン

形状図

SNSIVスーパーインバー六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSIV-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 2360 1 0.74 2,270 CAD カート -
SNSIV-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 2360 1 0.82 2,360 CAD カート -
SNSIV-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 2360 1 0.9 2,450 CAD カート -
SNSIV-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 2360 1 1 2,530 CAD カート -
SNSIV-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 2360 1 1.2 2,720 CAD カート -
SNSIV-M3-20 3 20 5.5 3 2.5 2360 1 1.4 2,910 CAD カート -
SNSIV-M4-8 4 8 7 4 3 4120 1 1.7 2,340 CAD カート -
SNSIV-M4-10 4 10 7 4 3 4120 1 1.9 2,440 CAD カート -
SNSIV-M4-12 4 12 7 4 3 4120 1 2 2,510 CAD カート -
SNSIV-M4-16 4 16 7 4 3 4120 1 2.4 2,690 CAD カート -
SNSIV-M4-20 4 20 7 4 3 4120 1 2.8 2,860 CAD カート -
SNSIV-M4-25 4 25 7 4 3 4120 1 3.3 3,080 CAD カート -
SNSIV-M5-10 5 10 8.5 5 4 6670 1 2.8 2,830 CAD カート -
SNSIV-M5-12 5 12 8.5 5 4 6670 1 3.1 2,950 CAD カート -
SNSIV-M5-16 5 16 8.5 5 4 6670 1 3.6 3,210 CAD カート -
SNSIV-M5-20 5 20 8.5 5 4 6670 1 4.2 3,440 CAD カート -
SNSIV-M5-25 5 25 8.5 5 4 6670 1 5 3,740 CAD カート -
SNSIV-M6-12 6 12 10 6 5 9440 1 5.3 3,390 CAD カート -
SNSIV-M6-16 6 16 10 6 5 9440 1 6 3,730 CAD カート -
SNSIV-M6-20 6 20 10 6 5 9440 1 6.8 4,110 CAD カート -
SNSIV-M6-25 6 25 10 6 5 9440 1 7.8 4,580 CAD カート -
SNSIV-M6-30 6 30 10 6 5 9440 1 8.7 5,050 CAD カート -
SNSIV-M8-16 8 16 13 8 6 17200 1 13 4,890 CAD カート -
SNSIV-M8-20 8 20 13 8 6 17200 1 14 5,420 CAD カート -
SNSIV-M8-25 8 25 13 8 6 17200 1 16 6,050 CAD カート -
SNSIV-M8-30 8 30 13 8 6 17200 1 18 6,800 CAD カート -
SNSIV-M8-35 8 35 13 8 6 17200 1 20 7,460 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSIV
本体 スーパーインバー

用途

精密機器/測定器

特長

  • スーパーインバーは線膨張係数が極めて小さく、温度による寸法変化がほとんどない特殊合金です。
  • 熱膨張による寸法変化を嫌う測定器・精密機器に。
  • 熱膨張差によるねじのゆるみや破損の防止に。
  • 線膨張係数:0.69×10-6(K-1)(30℃~100℃)
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

スーパーインバー SUS304
比重 8.15 7.93
縦弾性係数(GPa) 132 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.77 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 10.47 17
線膨張係数(K-1 0.69×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

スーパーインバー SUS304
引張強さ(N/mm2 470 520以上
0.2%耐力(N/mm2 333 205以上
伸び(%) 43 40以上
硬度(HV) 143 200以下