• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊材質ねじ

SNSIV

スーパーインバー六角穴付きボルト

Super Invar Socket Head Cap Screw

  • クリーン

形状図

SNSIVスーパーインバー六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSIV-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2360 1 0.74 2,270 CAD カート -
SNSIV-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2360 1 0.82 2,360 CAD カート -
SNSIV-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2360 1 0.9 2,450 CAD カート -
SNSIV-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2360 1 1 2,530 CAD カート -
SNSIV-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 2360 1 1.2 2,720 CAD カート -
SNSIV-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 2360 1 1.4 2,910 CAD カート -
SNSIV-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 4120 1 1.7 2,340 CAD カート -
SNSIV-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 4120 1 1.9 2,440 CAD カート -
SNSIV-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 4120 1 2 2,510 CAD カート -
SNSIV-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 4120 1 2.4 2,690 CAD カート -
SNSIV-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 4120 1 2.8 2,860 CAD カート -
SNSIV-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 4120 1 3.3 3,080 CAD カート -
SNSIV-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 6670 1 2.8 2,830 CAD カート -
SNSIV-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 6670 1 3.1 2,950 CAD カート -
SNSIV-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 6670 1 3.6 3,210 CAD カート -
SNSIV-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 6670 1 4.2 3,440 CAD カート -
SNSIV-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 6670 1 5 3,740 CAD カート -
SNSIV-M6-12 M6 1 12 10 6 5 9440 1 5.3 3,390 CAD カート -
SNSIV-M6-16 M6 1 16 10 6 5 9440 1 6 3,730 CAD カート -
SNSIV-M6-20 M6 1 20 10 6 5 9440 1 6.8 4,110 CAD カート -
SNSIV-M6-25 M6 1 25 10 6 5 9440 1 7.8 4,580 CAD カート -
SNSIV-M6-30 M6 1 30 10 6 5 9440 1 8.7 5,050 CAD カート -
SNSIV-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 17200 1 13 4,890 CAD カート -
SNSIV-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 17200 1 14 5,420 CAD カート -
SNSIV-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 17200 1 16 6,050 CAD カート -
SNSIV-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 17200 1 18 6,800 CAD カート -
SNSIV-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 17200 1 20 7,460 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNSIV
本体 スーパーインバー

用途

精密機器/測定器

特長

  • スーパーインバーは線膨張係数が極めて小さく、温度による寸法変化がほとんどない特殊合金です。
  • 熱膨張による寸法変化を嫌う測定器・精密機器に。
  • 熱膨張差によるねじのゆるみや破損の防止に。
  • 線膨張係数:0.69×10-6(K-1)(30℃~100℃)
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

スーパーインバー SUS304
比重 8.15 7.93
縦弾性係数(GPa) 132 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.77 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 10.47 17
線膨張係数(K-1 0.69×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

スーパーインバー SUS304
引張強さ(N/mm2 470 520以上
0.2%耐力(N/mm2 333 205以上
伸び(%) 43 40以上
硬度(HV) 143 200以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。