• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊材質ねじ

SNSMN

六角穴付きボルト(モネル400相当)

Socket Head Cap Screw - Monel equiv.

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSMN六角穴付きボルト(モネル400相当)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSMN-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 2600 1 0.8 1,160 CAD カート -
SNSMN-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 2600 1 0.9 1,180 CAD カート -
SNSMN-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 2600 1 0.99 1,210 CAD カート -
SNSMN-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 2600 1 1.1 1,250 CAD カート -
SNSMN-M4-8 4 8 7 4 3 4530 1 1.9 1,310 CAD カート -
SNSMN-M4-10 4 10 7 4 3 4530 1 2 1,350 CAD カート -
SNSMN-M4-12 4 12 7 4 3 4530 1 2.2 1,400 CAD カート -
SNSMN-M4-16 4 16 7 4 3 4530 1 2.5 1,460 CAD カート -
SNSMN-M4-20 4 20 7 4 3 4530 1 3 1,510 CAD カート -
SNSMN-M5-10 5 10 8.5 5 4 7340 1 3 1,490 CAD カート -
SNSMN-M5-12 5 12 8.5 5 4 7340 1 3.3 1,540 CAD カート -
SNSMN-M5-16 5 16 8.5 5 4 7340 1 3.9 1,620 CAD カート -
SNSMN-M5-20 5 20 8.5 5 4 7340 1 4.5 1,670 CAD カート -
SNSMN-M5-25 5 25 8.5 5 4 7340 1 5.4 1,720 CAD カート -
SNSMN-M6-12 6 12 10 6 5 10300 1 5.7 1,570 CAD カート -
SNSMN-M6-16 6 16 10 6 5 10300 1 6.5 1,620 CAD カート -
SNSMN-M6-20 6 20 10 6 5 10300 1 7.4 1,700 CAD カート -
SNSMN-M6-25 6 25 10 6 5 10300 1 8.6 1,780 CAD カート -
SNSMN-M6-30 6 30 10 6 5 10300 1 9.4 1,840 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSMN
本体 UNS N04400(モネル*1400相当)

*1: Monelおよびモネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器

特長

  • ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。
  • 純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。
  • 塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

UNS N04400(モネル400相当) SUS304
比重 8.80 7.93
縦弾性係数(GPa) 179 193
比熱(J/kg・K) 427 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.5 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 22 17
線膨張係数(K-1 14.2×10-6 (100℃) 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

UNS N04400(モネル400相当) SUS304
引張強さ(N/mm2 517-620 520以上
0.2%耐力(N/mm2 172-345 205以上
伸び(%) 35-60 40以上
硬度(HRB) 60-80 90以下