• 特殊ねじ
  • 特殊材質ねじ

SNSMN

六角穴付きボルト(モネル400相当)

Socket Head Cap Screw - Monel equiv.

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSMN六角穴付きボルト(モネル400相当)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SNSMN-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2600 1 0.8 1,220 CAD カート 在庫品
SNSMN-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2600 1 0.9 1,240 CAD カート 在庫品
SNSMN-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2600 1 0.99 1,280 CAD カート 在庫品
SNSMN-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2600 1 1.1 1,320 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 4530 1 1.9 1,380 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 4530 1 2 1,420 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 4530 1 2.2 1,470 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 4530 1 2.5 1,540 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 4530 1 3 1,590 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 7340 1 3 1,570 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 7340 1 3.3 1,620 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 7340 1 3.9 1,710 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 7340 1 4.5 1,760 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 7340 1 5.4 1,810 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-12 M6 1 12 10 6 5 10300 1 5.7 1,650 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-16 M6 1 16 10 6 5 10300 1 6.5 1,710 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-20 M6 1 20 10 6 5 10300 1 7.4 1,790 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-25 M6 1 25 10 6 5 10300 1 8.6 1,870 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-30 M6 1 30 10 6 5 10300 1 9.4 1,940 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSMN
本体 UNS N04400(モネル*1400相当)

*1: Monelおよびモネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器

特長

  • ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。
  • 純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。
  • 塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

UNS N04400(モネル400相当) SUS304
比重 8.80 7.93
縦弾性係数(GPa) 179 193
比熱(J/kg・K) 427 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.5 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 22 17
線膨張係数(K-1 14.2×10-6 (100℃) 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

UNS N04400(モネル400相当) SUS304
引張強さ(N/mm2 517-620 520以上
0.2%耐力(N/mm2 172-345 205以上
伸び(%) 35-60 40以上
硬度(HRB) 60-80 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事