• 特殊ねじ
  • 特殊材質ねじ

SNSTA

六角穴付きボルト(タンタル)

Socket Head Cap Screw - Tantalum

  • クリーン
  • 耐薬品

形状図

SNSTA六角穴付きボルト(タンタル)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SNSTA-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1360 1 1.5 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1360 1 1.7 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1360 1 1.9 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 2370 1 3.4 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 2370 1 3.7 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 2370 1 4 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 3840 1 6.3 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 3840 1 6.8 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 3840 1 7.9 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 3840 1 8.8 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M6-12 M6 1 12 10 6 5 5440 1 11 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M6-16 M6 1 16 10 6 5 5440 1 12 - CAD 見積り 非在庫品
SNSTA-M6-20 M6 1 20 10 6 5 5440 1 13 - CAD 見積り 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSTA
本体 タンタル

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • タンタルの六角穴付きボルト。
  • タンタルはすぐれた耐薬品性と高い比重が特長の材質です。
  • 硫酸などの強酸に対してすぐれた耐蝕性を示し、王水にも耐性があります。
  • 比重は一般的な鋼やステンレス鋼の約2倍。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

タンタル SUS304
比重 16.65 7.93
縦弾性係数(GPa) 185 193
比熱(J/kg・K) 140 500
線膨張係数(K-1 6.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

タンタル SUS304
引張強さ(N/mm2 271 520以上
0.2%耐力(N/mm2 189 205以上
伸び(%) 51.2 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事