SUH660六⾓⽳付きボルト(特殊品)

このエントリーをはてなブックマークに追加

SUH660とは

SUH660はオーステナイト系の耐熱鋼です。高温環境下での強度が高く、使用温度が700°Cのガスタービンや蒸気タービンのロータ・ボルト・ブレード・シャフトなどの材料にも使用されています。高温環境下で主に使用されているA286の相当品として使用されることがあります。

特⻑

  • 高温環境下で高い強度を保持します。
  • 固溶化熱処理後に時効処理を施すことで、900MPa以上の引張強度を得ることができます。

性能

化学成分

単位:%
SUH660
 C  Si  Mn  P  S  Ni  Cr  Mo  W  Co  V  N  その他
 0.08
 以下
 1.00
 以下
 2.00
 以下
 0.040
 以下
 0.030
 以下
 24.00
~27.00
 13.50
 ~16.00
 1.00
 ~1.50
- -  0.10
 ~0.50
- Ti:1.90~2.35
Al:0.35以下
B:0.001~0.010

機械的性質


 SUH660
 引張強さ (N/mm2)  900以上
 0.2%耐⼒ (N/mm2)  590以上
 伸び (%)  15以上

※ 機械的性質は、固溶化熱処理+時効処理材のものです。
※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

製作例

寸法表

                                                               単位:mm
 M   L  D1  L1   B
 M3   6   8   10   12   5.5   3   2.5 
 M4   8   10   12   16   20   7   4   3 
 M5   10   12   16   20   25   8.5   5   4 
 M6   12   16   20   25   30   10   6   5 

  • Q&A

    お見積りやご相談など
    お気軽にお問い合わせ
    ください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)