チタンパラジウム六角穴付きボルト(特殊品)

このエントリーをはてなブックマークに追加

チタンパラジウムとは

純チタンにパラジウムを添加した材料で、耐蝕チタンとも呼ばれています。
チタンは元々耐蝕性に優れていますが、パラジウムを添加することで
還元性の腐食環境においても安定した不動態皮膜を形成し、耐蝕性を発揮します。

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性、耐海水性。
  • 王水、すきま腐食にすぐれた耐蝕性。

性能

化学成分

単位:%
チタン12種 N C H Fe O AI V Ru Pd Ta Co Cr Ni S La+
Ce+
Pr+
Nd
Ti
0.03
以下
0.08
以下
0.013
以下
0.25
以下
0.20
以下
0.12

0.25
残部

機械的性質

チタン12種
引張強さ(N/mm2) 340~510
0.2%耐力(N/mm2) 215以上
伸び(%) 23以上

※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

耐薬品性

薬品名 材質 耐薬品性
王水 チタンパラジウム A
ハステロイC-22 B
SUS304 C

侵食度 A:0.127mm/year 以下
    B:0.127~1.27mm/year
    C:1.27mm/year以上

※ 試験片を用いたテストデータです。耐薬品性は使用条件により変更します。
  事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

製作例

寸法表

M L D1 L1 B
M3 6 8 10 12         5 3 2.5
M4   8 10 12 16 20     7 4 3
M5     10 12 16 20 25   8.5 5 4
M6       12 16 20 25 30 10  6 5

その他の形状も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

  • Q&A

    お見積りやご相談など
    お気軽にお問い合わせ
    ください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)