• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊表面処理ねじ

SHN-GJ

六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)

Hex Nuts (Galvanic Corrosion Prevention Treatment)

形状図

SHN-GJ六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SHN-M5-GJ 5 8 4 10 1.2 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M6-GJ 6 10 5 10 2.4 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M8-GJ 8 13 6.5 10 5.4 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M10-GJ 10 17 8 10 11 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M12-GJ 12 19 10 10 17 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M16-GJ 16 24 13 10 37 6,740 CAD カート カート 非在庫品

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SHN-GJ
本体 スティール
異種金属接触腐蝕防止処理

用途

エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に

特長

  • ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕*1)を防止します。
  • 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
  • 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
  • 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
  • 表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。

*1: 異種金属が直接接続された箇所で、両金属間に水滴などが付着した際の電池作用によって生じる腐蝕です。ガルバニック腐蝕ともいいます。


使用上の注意

防錆効果は使用条件によって異なります。定期的な点検による腐蝕の確認および交換をお願いします。

関連商品

異種金属接触腐蝕防止処理六角ボルトSNH-GJがあります。
SNH-GJ

SHN-GJ六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)

異種金属接触腐蝕防止処理平座金SWA-F-GJがあります。
SWA-F-GJ

SHN-GJ六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)