• 特殊ねじ
  • 特殊表面処理ねじ

SHN-GJ

六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)

Hex Nuts (Galvanic Corrosion Prevention Treatment)

  • 耐薬品

形状図

SHN-GJ六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SHN-M5-GJ M5 0.8 8 4 10 1.2 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M6-GJ M6 1 10 5 10 2.4 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M8-GJ M8 1.25 13 6.5 10 5.4 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M10-GJ M10 1.5 17 8 10 11 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M12-GJ M12 1.75 19 10 10 17 3,370 CAD カート カート 非在庫品
SHN-M16-GJ M16 2 24 13 10 37 6,740 CAD カート カート 非在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SHN-GJ
本体 スティール
異種金属接触腐蝕防止処理

用途

エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に

特長

  • ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕*1)を防止します。
  • 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
  • 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
  • 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
  • 表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。

*1: 異種金属が直接接続された箇所で、両金属間に水滴などが付着した際の電池作用によって生じる腐蝕です。ガルバニック腐蝕ともいいます。


使用上の注意

防錆効果は使用条件によって異なります。定期的な点検による腐蝕の確認および交換をお願いします。

関連商品

異種金属接触腐蝕防止処理六角ボルトSNH-GJがあります。
SNH-GJ

SHN-GJ六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)

異種金属接触腐蝕防止処理平座金SWA-F-GJがあります。
SWA-F-GJ

SHN-GJ六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事