• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊表面処理ねじ

SNSL-PN

六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

Socket Head Cap Screw / SUS316L / Surface Hardening Treatment

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐熱

形状図

SNSL-PN六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSL-M3-6-PN 3 6 5.5 3 2.5 1 0.71 710 CAD カート -
SNSL-M3-8-PN 3 8 5.5 3 2.5 1 0.8 710 CAD カート -
SNSL-M3-10-PN 3 10 5.5 3 2.5 1 0.88 710 CAD カート -
SNSL-M3-12-PN 3 12 5.5 3 2.5 1 0.96 710 CAD カート -
SNSL-M4-8-PN 4 8 7 4 3 1 1.7 740 CAD カート -
SNSL-M4-10-PN 4 10 7 4 3 1 1.8 740 CAD カート -
SNSL-M4-12-PN 4 12 7 4 3 1 2 740 CAD カート -
SNSL-M4-16-PN 4 16 7 4 3 1 2.3 780 CAD カート -
SNSL-M4-20-PN 4 20 7 4 3 1 2.7 780 CAD カート -
SNSL-M5-8-PN 5 8 8.5 5 4 1 2.5 750 CAD カート -
SNSL-M5-10-PN 5 10 8.5 5 4 1 2.7 750 CAD カート -
SNSL-M5-12-PN 5 12 8.5 5 4 1 3 760 CAD カート -
SNSL-M5-16-PN 5 16 8.5 5 4 1 3.5 790 CAD カート -
SNSL-M5-20-PN 5 20 8.5 5 4 1 4 790 CAD カート -
SNSL-M6-10-PN 6 10 10 6 5 1 4.7 810 CAD カート -
SNSL-M6-12-PN 6 12 10 6 5 1 5.1 810 CAD カート -
SNSL-M6-16-PN 6 16 10 6 5 1 5.8 850 CAD カート -
SNSL-M6-20-PN 6 20 10 6 5 1 6.5 880 CAD カート -
SNSL-M6-25-PN 6 25 10 6 5 1 7.6 880 CAD カート -
SNSL-M6-30-PN 6 30 10 6 5 1 8.3 880 CAD カート -
SNSL-M8-16-PN 8 16 13 8 6 1 12 990 CAD カート -
SNSL-M8-20-PN 8 20 13 8 6 1 13 990 CAD カート -
SNSL-M8-25-PN 8 25 13 8 6 1 15 990 CAD カート -
SNSL-M8-30-PN 8 30 13 8 6 1 17 1,020 CAD カート -
SNSL-M8-35-PN 8 35 13 8 6 1 19 1,020 CAD カート -
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
SNSL-PN
本体 SUS316L
表面硬化処理
強度区分 A4-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械

特長

  • ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
  • メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
  • 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。

使用上の注意

一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。