• 特殊ねじ
  • 特殊表面処理ねじ

SNSL-PN

六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

Socket Head Cap Screw / SUS316L / Surface Hardening Treatment

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐熱

形状図

SNSL-PN六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SNSL-M3-6-PN M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1 0.71 750 CAD カート 在庫品
SNSL-M3-8-PN M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1 0.8 750 CAD カート 在庫品
SNSL-M3-10-PN M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1 0.88 750 CAD カート 在庫品
SNSL-M3-12-PN M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1 0.96 750 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-8-PN M4 0.7 8 7 4 3 1 1.7 780 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-10-PN M4 0.7 10 7 4 3 1 1.8 780 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-12-PN M4 0.7 12 7 4 3 1 2 780 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-16-PN M4 0.7 16 7 4 3 1 2.3 820 CAD カート 在庫品
SNSL-M4-20-PN M4 0.7 20 7 4 3 1 2.7 820 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-8-PN M5 0.8 8 8.5 5 4 1 2.5 790 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-10-PN M5 0.8 10 8.5 5 4 1 2.7 790 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-12-PN M5 0.8 12 8.5 5 4 1 3 800 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-16-PN M5 0.8 16 8.5 5 4 1 3.5 830 CAD カート 在庫品
SNSL-M5-20-PN M5 0.8 20 8.5 5 4 1 4 830 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-10-PN M6 1 10 10 6 5 1 4.7 860 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-12-PN M6 1 12 10 6 5 1 5.1 860 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-16-PN M6 1 16 10 6 5 1 5.8 900 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-20-PN M6 1 20 10 6 5 1 6.5 930 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-25-PN M6 1 25 10 6 5 1 7.6 930 CAD カート 在庫品
SNSL-M6-30-PN M6 1 30 10 6 5 1 8.3 930 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-16-PN M8 1.25 16 13 8 6 1 12 1,040 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-20-PN M8 1.25 20 13 8 6 1 13 1,040 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-25-PN M8 1.25 25 13 8 6 1 15 1,040 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-30-PN M8 1.25 30 13 8 6 1 17 1,080 CAD カート 在庫品
SNSL-M8-35-PN M8 1.25 35 13 8 6 1 19 1,080 CAD カート 在庫品
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
SNSL-PN
本体 SUS316L
表面硬化処理
強度区分 A4-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械

特長

  • ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
  • メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
  • 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。

使用上の注意

一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事