• 特殊ねじ
  • 特殊表面処理ねじ

SNSS-FC

六角穴付きボルト(フッ素コーティング)

Socket Head Cap Screw / Fluorine Coating

  • かじり・焼きつき防止

形状図

SNSS-FC六角穴付きボルト(フッ素コーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-5-FC M3 0.5 5 5.5 3 2.5 10 0.67 430 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-6-FC M3 0.5 6 5.5 3 2.5 10 0.71 370 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-8-FC M3 0.5 8 5.5 3 2.5 10 0.8 370 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-10-FC M3 0.5 10 5.5 3 2.5 10 0.88 370 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-12-FC M3 0.5 12 5.5 3 2.5 10 0.96 370 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-16-FC M3 0.5 16 5.5 3 2.5 10 1.2 510 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-20-FC M3 0.5 20 5.5 3 2.5 10 1.4 550 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-6-FC M4 0.7 6 7 4 3 10 1.5 360 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-8-FC M4 0.7 8 7 4 3 10 1.7 440 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-10-FC M4 0.7 10 7 4 3 10 1.8 440 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-12-FC M4 0.7 12 7 4 3 10 2 450 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-16-FC M4 0.7 16 7 4 3 10 2.3 580 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-20-FC M4 0.7 20 7 4 3 10 2.7 600 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-25-FC M4 0.7 25 7 4 3 10 3.2 720 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-8-FC M5 0.8 8 8.5 5 4 10 2.5 440 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-10-FC M5 0.8 10 8.5 5 4 10 2.7 510 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-12-FC M5 0.8 12 8.5 5 4 10 3 520 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-16-FC M5 0.8 16 8.5 5 4 10 3.5 600 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-20-FC M5 0.8 20 8.5 5 4 10 4 680 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-25-FC M5 0.8 25 8.5 5 4 10 4.8 790 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-10-FC M6 1 10 10 6 5 10 4.7 570 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-12-FC M6 1 12 10 6 5 10 5.1 570 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-16-FC M6 1 16 10 6 5 10 5.8 660 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-20-FC M6 1 20 10 6 5 10 6.5 760 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-25-FC M6 1 25 10 6 5 10 7.6 860 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-30-FC M6 1 30 10 6 5 10 8.3 960 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-16-FC M8 1.25 16 13 8 6 10 12 1,160 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-20-FC M8 1.25 20 13 8 6 10 13 1,260 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-25-FC M8 1.25 25 13 8 6 10 15 1,400 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-30-FC M8 1.25 30 13 8 6 10 17 1,600 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-35-FC M8 1.25 35 13 8 6 10 19 1,750 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-20-FC M10 1.5 20 16 10 8 10 23 1,920 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-25-FC M10 1.5 25 16 10 8 10 25 2,130 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-30-FC M10 1.5 30 16 10 8 10 28 2,370 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-35-FC M10 1.5 35 16 10 8 10 30 2,620 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-40-FC M10 1.5 40 16 10 8 10 33 2,930 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-FC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
フッ素コーティング
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

特長

  • コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-FC
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-FC六角穴付きボルト(フッ素コーティング)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事