• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊表面処理ねじ

SNSS-MO

六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)

Socket Head Cap Screw / MoS2 Coating

  • かじり・焼きつき防止

形状図

SNSS-MO六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNSS-M3-5-MO 3 5 5.5 3 2.5 10 0.67 800 CAD カート カート -
SNSS-M3-6-MO 3 6 5.5 3 2.5 10 0.71 760 CAD カート カート -
SNSS-M3-8-MO 3 8 5.5 3 2.5 10 0.8 760 CAD カート カート -
SNSS-M3-10-MO 3 10 5.5 3 2.5 10 0.88 760 CAD カート カート -
SNSS-M3-12-MO 3 12 5.5 3 2.5 10 0.96 760 CAD カート カート -
SNSS-M3-16-MO 3 16 5.5 3 2.5 10 1.2 780 CAD カート カート -
SNSS-M3-20-MO 3 20 5.5 3 2.5 10 1.4 810 CAD カート カート -
SNSS-M4-6-MO 4 6 7 4 3 10 1.5 800 CAD カート カート -
SNSS-M4-8-MO 4 8 7 4 3 10 1.7 800 CAD カート カート -
SNSS-M4-10-MO 4 10 7 4 3 10 1.8 800 CAD カート カート -
SNSS-M4-12-MO 4 12 7 4 3 10 2 800 CAD カート カート -
SNSS-M4-16-MO 4 16 7 4 3 10 2.3 830 CAD カート カート -
SNSS-M4-20-MO 4 20 7 4 3 10 2.7 840 CAD カート カート -
SNSS-M4-25-MO 4 25 7 4 3 10 3.2 920 CAD カート カート -
SNSS-M5-8-MO 5 8 8.5 5 4 10 2.5 860 CAD カート カート -
SNSS-M5-10-MO 5 10 8.5 5 4 10 2.7 860 CAD カート カート -
SNSS-M5-12-MO 5 12 8.5 5 4 10 3 880 CAD カート カート -
SNSS-M5-16-MO 5 16 8.5 5 4 10 3.5 890 CAD カート カート -
SNSS-M5-20-MO 5 20 8.5 5 4 10 4 900 CAD カート カート -
SNSS-M5-25-MO 5 25 8.5 5 4 10 4.8 990 CAD カート カート -
SNSS-M6-10-MO 6 10 10 6 5 10 4.7 860 CAD カート カート -
SNSS-M6-12-MO 6 12 10 6 5 10 5.1 860 CAD カート カート -
SNSS-M6-16-MO 6 16 10 6 5 10 5.8 890 CAD カート カート -
SNSS-M6-20-MO 6 20 10 6 5 10 6.5 960 CAD カート カート -
SNSS-M6-25-MO 6 25 10 6 5 10 7.6 1,070 CAD カート カート -
SNSS-M6-30-MO 6 30 10 6 5 10 8.3 1,110 CAD カート カート -
SNSS-M8-16-MO 8 16 13 8 6 10 12 1,190 CAD カート カート -
SNSS-M8-20-MO 8 20 13 8 6 10 13 1,300 CAD カート カート -
SNSS-M8-25-MO 8 25 13 8 6 10 15 1,620 CAD カート カート -
SNSS-M8-30-MO 8 30 13 8 6 10 17 1,850 CAD カート カート -
SNSS-M8-35-MO 8 35 13 8 6 10 19 1,920 CAD カート カート -
SNSS-M10-20-MO 10 20 16 10 8 10 23 1,950 CAD カート カート -
SNSS-M10-25-MO 10 25 16 10 8 10 25 2,180 CAD カート カート -
SNSS-M10-30-MO 10 30 16 10 8 10 28 2,280 CAD カート カート -
SNSS-M10-35-MO 10 35 16 10 8 10 30 2,580 CAD カート カート -
SNSS-M10-40-MO 10 40 16 10 8 10 33 2,720 CAD カート カート -
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
SNSS-MO
本体 SUSXM7(SUS304相当)
二硫化モリブデンコーティング
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

特長

  • 耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-MO
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-MO六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)