• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊表面処理ねじ

SSHS-HB

六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)

Socket Head Cap Screw / Special Low Head・Head Shot Blast

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SSHS-HB六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
CAD
SSHS-M3-6-HB 3 6 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.44 -
SSHS-M3-8-HB 3 8 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.53 -
SSHS-M3-10-HB 3 10 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.61 -
SSHS-M3-12-HB 3 12 6 1.3 1.5 2 0.6 10 0.69 -
SSHS-M4-6-HB 4 6 8 1.5 2 2.5 1.5 10 0.89 -
SSHS-M4-8-HB 4 8 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1 -
SSHS-M4-10-HB 4 10 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.2 -
SSHS-M4-12-HB 4 12 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.3 -
SSHS-M4-16-HB 4 16 8 1.5 2 2.5 1.5 10 1.6 -
SSHS-M5-8-HB 5 8 9 1.5 3 3 3.1 10 0.98 -
SSHS-M5-10-HB 5 10 9 1.5 3 3 3.1 10 1.2 -
SSHS-M5-12-HB 5 12 9 1.5 3 3 3.1 10 1.5 -
SSHS-M5-16-HB 5 16 9 1.5 3 3 3.1 10 2 -
SSHS-M5-20-HB 5 20 9 1.5 3 3 3.1 10 2.5 -
SSHS-M6-10-HB 6 10 10 1.5 3 4 5.3 10 1.9 -
SSHS-M6-12-HB 6 12 10 1.5 3 4 5.3 10 2.3 -
SSHS-M6-16-HB 6 16 10 1.5 3 4 5.3 10 3 -
SSHS-M6-20-HB 6 20 10 1.5 3 4 5.3 10 3.8 -
SSHS-M6-25-HB 6 25 10 1.5 3 4 5.3 10 4.8 -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SSHS-HB
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ブラスト処理(頭部のみ)
強度区分 A2-50

用途

成膜装置/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • ブラスト処理でねじ頭部の面粗度を粗くしています。
  • 真空蒸着などの成膜装置で、ねじ頭部に付着する蒸着物の剥がれ落ちを防止します。

SSHS-HB六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)

  • 寸法・形状など特殊仕様の頭部ブラスト処理ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSHS-HB六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)