• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ

SFHL-M5-HP-HD

フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

Hex Head Bolt with Flange / SUS316L / Hygienic Design

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性

形状図

SFHL-HDフランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
10
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 B L1 L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SFHL-M5-10-HP-HD M5 0.8 10 12 12.8 8 10 全ねじ 1 6.1 2,980 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-16-HP-HD M5 0.8 16 12 12.8 8 10 全ねじ 1 6.9 3,140 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-20-HP-HD M5 0.8 20 12 12.8 8 10 全ねじ 1 7.3 3,220 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SFHL-HD SFHL-HP-HD
本体 SUS316L
ショットブラスト
SUS316L
研磨
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械

特長

  • ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについて⇒詳しくはこちら
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-25℃ - 150℃
  • 商品記号により、表面処理が選択できます。
    SFHL-HD----ショットブラスト
    SFHL-HP-HD----研磨

関連商品

ハイジェニックデザインのフランジ付き六角袋ナットSCNL-HDがあります。
SCNL-HD

SFHL-HDフランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

SFHL-HDフランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品品番一覧

よく見られている記事