• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 機能性ステンレスねじ

SHNDS

二相ステンレス六角ナット

Duplex Stainless Steel Hexagon Nuts

  • 耐薬品
  • 高強度
  • 磁性あり

形状図

SHNDS二相ステンレス六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

品番 M B T 質量
(g)
1袋 入り数 価格/袋*1(円) CAD 袋入り(袋) 備考
SHNDS-M12 M12 19 10 16 1 410 CAD カート -
SHNDS-M16 M16 24 13 31 1 620 CAD カート -
SHNDS-M20 M20 30 16 61 1 1,080 CAD カート -
SHNDS-M24 M24 36 19 102 1 1,680 CAD カート -


関連サービス

材質・仕上げ

SHNDS
本体 UNS S31803

用途

海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン

特長

  • オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
  • SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
  • 磁性があります。
  • 海水など、塩化物環境下での用途に。

塩水による錆びはこれで解決!二相ステンレスねじ


機械的性質

UNS S31803 SUS316L
引張強さ(N/mm2 620以上 480以上
0.2%耐力(N/mm2 450以上 175以上
伸び(%) 18以上 40以上
硬度(HRB) (106以下) 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。