• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 機能性ステンレスねじ

SHNS-PM

ステンレス六角ナット(磁性検出用)

Magnetic Stainless Steel Hexagon Nut

  • 磁性あり

形状図

SHNS-PMステンレス六角ナット(磁性検出用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
CAD
SHNS-M4-PM 4 7 3.2 10 0.69 -
SHNS-M5-PM 5 8 4 10 1.1 -
SHNS-M6-PM 6 10 5 10 2.2 -
SHNS-M8-PM 8 13 6.5 5 4.7 -
SHNS-M10-PM 10 17 8 5 10 -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SHNS-PM
本体 NSSC-550

用途

磁性検出対応
食品機械/食品製造ライン/食品包装ライン

特長

  • 磁性のあるステンレス製です。
  • 食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
  • SUS304と同等の耐蝕性があります。