• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ

SNHDS

二相ステンレス六角ボルト

Duplex Stainless Steel Hexagon Head Screw

  • 耐薬品
  • 高強度
  • 磁性あり

形状図

SNHDS二相ステンレス六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 1袋入り数 質量(g) 価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SNHDS-M12-30 M12 1.75 30 19 8 30 1 42 1,770 CAD カート 在庫品
SNHDS-M12-40 M12 1.75 40 19 8 30 1 50 1,910 CAD カート 在庫品
SNHDS-M12-50 M12 1.75 50 19 8 30 1 59 2,100 CAD カート 在庫品
SNHDS-M12-60 M12 1.75 60 19 8 30 1 68 2,250 CAD カート 在庫品
SNHDS-M16-40 M16 2 40 24 10 38 1 96 2,380 CAD カート 在庫品
SNHDS-M16-50 M16 2 50 24 10 38 1 112 2,610 CAD カート 在庫品
SNHDS-M16-60 M16 2 60 24 10 38 1 128 2,850 CAD カート 在庫品
SNHDS-M16-70 M16 2 70 24 10 38 1 143 3,070 CAD カート 在庫品
SNHDS-M20-50 M20 2.5 50 30 13 46 1 185 3,400 CAD カート 在庫品
SNHDS-M20-60 M20 2.5 60 30 13 46 1 209 3,710 CAD カート 在庫品
SNHDS-M20-70 M20 2.5 70 30 13 46 1 234 4,040 CAD カート 在庫品
SNHDS-M20-80 M20 2.5 80 30 13 46 1 258 4,350 CAD カート 在庫品
SNHDS-M24-60 M24 3 60 36 15 54 1 314 4,960 CAD カート 在庫品
SNHDS-M24-70 M24 3 70 36 15 54 1 349 5,410 CAD カート 在庫品
SNHDS-M24-80 M24 3 80 36 15 54 1 384 5,870 CAD カート 在庫品
SNHDS-M24-90 M24 3 90 36 15 54 1 420 6,290 CAD カート 在庫品


関連サービス

材質・仕上げ

SNHDS
本体 UNS S31803

用途

海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン

特長

  • オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
  • SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
  • 磁性があります。
  • 海水など、塩化物環境下での用途に。

塩水による錆びはこれで解決!二相ステンレスねじ


機械的性質

UNS S31803 SUS316L
引張強さ(N/mm2 620以上 480以上
0.2%耐力(N/mm2 450以上 175以上
伸び(%) 18以上 40以上
硬度(HRB) (106以下) 90以下