• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 機能性ステンレスねじ

SNSJ

六角穴付きボルト(SUS310S)

Socket Head Cap Screw / SUS310S

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSJ六角穴付きボルト(SUS310S)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSJ-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 2610 1 0.71 620 CAD カート -
SNSJ-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 2610 1 0.8 660 CAD カート -
SNSJ-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 2610 1 0.88 660 CAD カート -
SNSJ-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 2610 1 0.96 720 CAD カート -
SNSJ-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 2610 1 1.2 720 CAD カート -
SNSJ-M3-20 3 20 5.5 3 2.5 2610 1 1.4 800 CAD カート -
SNSJ-M4-8 4 8 7 4 3 4560 1 1.7 660 CAD カート -
SNSJ-M4-10 4 10 7 4 3 4560 1 1.8 660 CAD カート -
SNSJ-M4-12 4 12 7 4 3 4560 1 2 720 CAD カート -
SNSJ-M4-16 4 16 7 4 3 4560 1 2.3 720 CAD カート -
SNSJ-M4-20 4 20 7 4 3 4560 1 2.7 800 CAD カート -
SNSJ-M4-25 4 25 7 4 3 4560 1 3.2 830 CAD カート -
SNSJ-M5-10 5 10 8.5 5 4 7380 1 2.7 750 CAD カート -
SNSJ-M5-12 5 12 8.5 5 4 7380 1 3 750 CAD カート -
SNSJ-M5-16 5 16 8.5 5 4 7380 1 3.5 830 CAD カート -
SNSJ-M5-20 5 20 8.5 5 4 7380 1 4 920 CAD カート -
SNSJ-M5-25 5 25 8.5 5 4 7380 1 4.8 1,000 CAD カート -
SNSJ-M6-12 6 12 10 6 5 10400 1 5.1 960 CAD カート -
SNSJ-M6-16 6 16 10 6 5 10400 1 5.8 1,000 CAD カート -
SNSJ-M6-20 6 20 10 6 5 10400 1 6.5 1,050 CAD カート -
SNSJ-M6-25 6 25 10 6 5 10400 1 7.6 1,130 CAD カート -
SNSJ-M6-30 6 30 10 6 5 10400 1 8.3 1,220 CAD カート -
SNSJ-M8-16 8 16 13 8 6 19000 1 12 1,020 CAD カート -
SNSJ-M8-20 8 20 13 8 6 19000 1 13 1,090 CAD カート -
SNSJ-M8-25 8 25 13 8 6 19000 1 15 1,180 CAD カート -
SNSJ-M8-30 8 30 13 8 6 19000 1 17 1,300 CAD カート -
SNSJ-M8-35 8 35 13 8 6 19000 1 19 1,450 CAD カート -
SNSJ-M10-20 10 20 16 10 8 30100 1 23 1,500 CAD カート -
SNSJ-M10-25 10 25 16 10 8 30100 1 25 1,650 CAD カート -
SNSJ-M10-30 10 30 16 10 8 30100 1 28 1,780 CAD カート -
SNSJ-M10-35 10 35 16 10 8 30100 1 30 1,890 CAD カート -
SNSJ-M10-40 10 40 16 10 8 30100 1 33 2,020 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSJ
本体 SUS310S

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

特長

  • SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
  • SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

SUS310S
比重 7.98
耐熱温度*1(℃) 700
電気抵抗率(μΩ・m) 0.78
比熱(J/kg・K) 500
熱伝導率(W/(m・K)) 14
線膨張係数(K-1 15.9×10-6

*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。


機械的性質

SUS310S
引張強さ(N/mm2 520以上
0.2%耐力(N/mm2 205以上
伸び(%) 40以上
硬度(HRB) 90以下