• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 機能性ステンレスねじ

SNSL

六角穴付きボルト(SUS316L)

Socket Head Cap Screw / SUS316L

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性

形状図

SNSL六角穴付きボルト(SUS316L)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNSL-M3-5 3 5 5.5 3 2.5 5 0.67 310 CAD カート カート -
SNSL-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 5 0.71 310 CAD カート カート -
SNSL-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 5 0.8 310 CAD カート カート -
SNSL-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 5 0.88 310 CAD カート カート -
SNSL-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 5 0.96 340 CAD カート カート -
SNSL-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 5 1.2 390 CAD カート カート -
SNSL-M4-5 4 5 7 4 3 5 1.4 310 CAD カート カート -
SNSL-M4-6 4 6 7 4 3 5 1.5 310 CAD カート カート -
SNSL-M4-8 4 8 7 4 3 5 1.7 310 CAD カート カート -
SNSL-M4-10 4 10 7 4 3 5 1.8 310 CAD カート カート -
SNSL-M4-12 4 12 7 4 3 5 2 350 CAD カート カート -
SNSL-M4-16 4 16 7 4 3 5 2.3 420 CAD カート カート -
SNSL-M4-20 4 20 7 4 3 5 2.7 450 CAD カート カート -
SNSL-M4-25 4 25 7 4 3 5 3.2 530 CAD カート カート -
SNSL-M5-6 5 6 8.5 5 4 5 2.2 340 CAD カート カート -
SNSL-M5-8 5 8 8.5 5 4 5 2.5 340 CAD カート カート -
SNSL-M5-10 5 10 8.5 5 4 5 2.7 340 CAD カート カート -
SNSL-M5-12 5 12 8.5 5 4 5 3 350 CAD カート カート -
SNSL-M5-16 5 16 8.5 5 4 5 3.5 420 CAD カート カート -
SNSL-M5-20 5 20 8.5 5 4 5 4 450 CAD カート カート -
SNSL-M5-25 5 25 8.5 5 4 5 4.8 530 CAD カート カート -
SNSL-M6-8 6 8 10 6 5 5 4.3 420 CAD カート カート -
SNSL-M6-10 6 10 10 6 5 5 4.7 420 CAD カート カート -
SNSL-M6-12 6 12 10 6 5 5 5.1 420 CAD カート カート -
SNSL-M6-16 6 16 10 6 5 5 5.8 450 CAD カート カート -
SNSL-M6-20 6 20 10 6 5 5 6.5 490 CAD カート カート -
SNSL-M6-25 6 25 10 6 5 5 7.6 530 CAD カート カート -
SNSL-M6-30 6 30 10 6 5 5 8.3 630 CAD カート カート -
SNSL-M8-12 8 12 13 8 6 5 11 610 CAD カート カート -
SNSL-M8-16 8 16 13 8 6 5 12 610 CAD カート カート -
SNSL-M8-20 8 20 13 8 6 5 13 610 CAD カート カート -
SNSL-M8-25 8 25 13 8 6 5 15 660 CAD カート カート -
SNSL-M8-30 8 30 13 8 6 5 17 760 CAD カート カート -
SNSL-M8-35 8 35 13 8 6 5 19 950 CAD カート カート -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SNSL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

特長

  • 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • 非磁性。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
  • 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。