• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ゆるみ止め

SFB

フランジ付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screw with Flange

  • スペース

形状図

SFBフランジ付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M L D1 D2 L1 t1 B t Lb 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SFB-M3-6 1 3 6 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.52 950 CAD カート カート -
SFB-M3-8 1 3 8 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.61 950 CAD カート カート -
SFB-M3-10 1 3 10 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.69 950 CAD カート カート -
SFB-M3-12 1 3 12 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.78 950 CAD カート カート -
SFB-M4-6 2 4 6 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1 1,000 CAD カート カート -
SFB-M4-8 2 4 8 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.2 1,000 CAD カート カート -
SFB-M4-10 2 4 10 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.3 1,000 CAD カート カート -
SFB-M4-12 2 4 12 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.5 1,050 CAD カート カート -
SFB-M4-16 2 4 16 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.8 1,100 CAD カート カート -
SFB-M4-20 2 4 20 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 2 1,100 CAD カート カート -
SFB-M5-8 4 5 8 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2 480 CAD カート カート -
SFB-M5-10 4 5 10 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.3 440 CAD カート カート -
SFB-M5-12 4 5 12 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.5 440 CAD カート カート -
SFB-M5-16 4 5 16 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3 520 CAD カート カート -
SFB-M5-20 4 5 20 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3.5 520 CAD カート カート -
SFB-M5-25 4 5 25 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 4 560 CAD カート カート -
SFB-M6-8 8 6 8 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3 500 CAD カート カート -
SFB-M6-10 8 6 10 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.4 500 CAD カート カート -
SFB-M6-12 8 6 12 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.8 540 CAD カート カート -
SFB-M6-16 8 6 16 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 4.5 560 CAD カート カート -
SFB-M6-20 8 6 20 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.2 560 CAD カート カート -
SFB-M6-25 8 6 25 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.9 640 CAD カート カート -
SFB-M8-10 12 8 10 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 6.8 740 CAD カート カート -
SFB-M8-12 12 8 12 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 7.4 780 CAD カート カート -
SFB-M8-16 12 8 16 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 8.6 840 CAD カート カート -
SFB-M8-20 12 8 20 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 9.8 860 CAD カート カート -
SFB-M8-25 12 8 25 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 11 960 CAD カート カート -
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
SFB
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 10.9

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。