• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ゆるみ止め

SFBS

フランジ付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screw with Flange

  • スペース

形状図

SFBSフランジ付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M L D1 D2 L1 t1 B t Lb 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SFBS-M3-6 0.25 3 6 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.52 620 CAD カート カート -
SFBS-M3-8 0.25 3 8 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.61 680 CAD カート カート -
SFBS-M3-10 0.25 3 10 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.69 680 CAD カート カート -
SFBS-M3-12 0.25 3 12 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.78 700 CAD カート カート -
SFBS-M4-6 0.5 4 6 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1 820 CAD カート カート -
SFBS-M4-8 0.5 4 8 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.2 700 CAD カート カート -
SFBS-M4-10 0.5 4 10 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.3 700 CAD カート カート -
SFBS-M4-12 0.5 4 12 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.5 720 CAD カート カート -
SFBS-M4-16 0.5 4 16 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.8 860 CAD カート カート -
SFBS-M4-20 0.5 4 20 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 2 960 CAD カート カート -
SFBS-M5-8 1 5 8 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2 1,260 CAD カート カート -
SFBS-M5-10 1 5 10 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.3 860 CAD カート カート -
SFBS-M5-12 1 5 12 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.5 900 CAD カート カート -
SFBS-M5-16 1 5 16 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3 980 CAD カート カート -
SFBS-M5-20 1 5 20 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3.5 1,080 CAD カート カート -
SFBS-M5-25 1 5 25 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 4 1,240 CAD カート カート -
SFBS-M6-8 2 6 8 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3 1,280 CAD カート カート -
SFBS-M6-10 2 6 10 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.4 1,160 CAD カート カート -
SFBS-M6-12 2 6 12 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.8 1,180 CAD カート カート -
SFBS-M6-16 2 6 16 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 4.5 1,260 CAD カート カート -
SFBS-M6-20 2 6 20 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.2 1,420 CAD カート カート -
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
SFBS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。