• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ゆるみ止め

SFBS-M4

フランジ付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screw with Flange

  • スペース

形状図

SFBSフランジ付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M L D1 D2 L1 t1 B t Lb 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SFBS-M4-6 0.5 4 6 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1 820 CAD カート カート -
SFBS-M4-8 0.5 4 8 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.2 700 CAD カート カート -
SFBS-M4-10 0.5 4 10 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.3 700 CAD カート カート -
SFBS-M4-12 0.5 4 12 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.5 720 CAD カート カート -
SFBS-M4-16 0.5 4 16 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.8 860 CAD カート カート -
SFBS-M4-20 0.5 4 20 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 2 960 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SFBS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。