• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ゆるみ止め

SWH

シーリングロックワッシャ

Locking and Sealing Ring

形状図

SWHシーリングロックワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWH-3 3 3.2 8 2.2 10 0.1 590 CAD カート カート -
SWH-4 4 4.15 9.5 2.6 10 0.1 690 CAD カート カート -
SWH-5 5 5.15 10.6 3 10 0.2 710 CAD カート カート -
SWH-6 6 6.5 12.7 3.5 10 0.3 800 CAD カート カート -
SWH-8 8 8.1 16.2 4 5 0.6 580 CAD カート カート -
SWH-10 10 10.2 19.6 4.5 5 1 850 CAD カート カート -
SWH-12 12 12.2 23.6 5 5 1.5 1,260 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWH
本体 ポリアミド(白)

用途

ゆるみ止め/シーリング

特長

  • ボルト締めつけ部のシールリングに。
  • SWH----六角ボルト・六角ナット用
    SWC----六角穴付きボルト用
  • 使用可能温度:-60~80℃

取りつけ方法

SWHシーリングロックワッシャ