• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ゆるみ止め

SWRS

リブドロックワッシャ

Ribbed Lock Washer

  • ゆるみ止め

形状図

SWRSリブドロックワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t h 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWRS-1.6 1.6 1.70~+0.3 3.2-0.3~0 0.5 0.75 10 0.02 1,390 CAD カート カート -
SWRS-2 2 2.20~+0.3 4-0.3~0 0.5 0.75 20 0.03 1,020 CAD カート カート -
SWRS-2.5 2.5 2.70~+0.3 4.8-0.3~0 0.5 0.95 20 0.04 1,020 CAD カート カート -
SWRS-3 3 3.20~+0.3 5.5-0.3~0 0.5 0.95 20 0.05 800 CAD カート カート -
SWRS-4 4 4.30~+0.3 7-0.36~0 0.7 1.2 20 0.08 1,160 CAD カート カート -
SWRS-5 5 5.30~+0.3 9-0.36~0 0.7 1.2 10 0.14 630 CAD カート カート -
SWRS-6 6 6.40~+0.36 10-0.36~0 0.7 1.2 10 0.23 1,180 CAD カート カート -
SWRS-8 8 8.40~+0.36 13-0.43~0 1 1.6 10 0.43 1,260 CAD カート カート -
SWRS-10 10 10.50~+0.43 16-0.43~0 1 1.6 5 0.82 1,170 CAD カート カート -
SWRS-12 12 130~+0.43 18-0.43~0 1.25 1.85 5 0.89 1,420 CAD カート カート -
SWRS-16 16 170~+0.43 24-0.52~0 1.5 2.3 5 2 3,340 CAD カート カート -
SWRS-20 20 210~+0.52 30-0.62~0 1.8 2.8 5 3.4 6,370 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWRS
本体 SUS304

用途

ゆるみ止め

特長

  • 座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
  • 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
  • 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。

使用上の注意

被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。

振動試験比較

試験用六角ボルト:DIN933-8.8-M10-35、振動:15Hz、振幅:0.5mm

SWRSリブドロックワッシャ